Obudowa naścienna z blachy stalowej, z pokrywą i przezroczystą szybą. Klasa ochrony IP 65/ NEMA 12 Do instalowania modułów magistral i czujników praktycznie wszystkich producentów.
- Nr kat.:
- KX 1610000
- Wersja
- z szybą
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą na zawiasach
Szyba w pokrywie
Zamki dźwigienkowe mini - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 155 mm - Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,9 kg
- Masa brutto
- 3,95 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 35,21 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 84879059
- EAN
- 4028177816671
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- Obudowy typu Bus KX, SxWxG: 400x200x155 mm, blacha stalowa, z zamkniętą podłogą, z pokrywą na zawiasach i szybą
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions