Rozwiązania kompaktowych szaf i obudów w wariantach: kompaktowe obudowy sterownicze AX, obudowy sterownicza AX z tworzywa sztucznego i systemowe szafy pojedyncze SE. Mają niezwykle wszechstronne zastosowanie w instalacjach o średnim zapotrzebowaniu na miejsce. Spełniają najwyższe wymagania ochrony przed korozją i klasy ochrony do IP 66. Obudowy naścienne umożliwiają łatwą zabudowę i elastyczne wprowadzanie kabli.
Obudowa AX basic
Zapoznaj się z szeroką gamą akcesoriów dostępnych do kompaktowej obudowy AX
Obudowa AX firmy Rittal może być łączona z imponującą gamą akcesoriów spełniających najróżniejsze wymagania – od wyposażenia wnętrz i rozwiązań mocujących po systemy oświetleniowe i zabezpieczające. Dzięki pomysłowemu rozstawowi 25 mm komponenty można montować szybko, bezpiecznie i bez konieczności wiercenia – co zapewnia elastyczne i oszczędzające czas możliwości rozbudowy.
Kliknij poszczególne obszary, aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi odpowiednich akcesoriów. Uzyskasz natychmiastowy przegląd możliwości dostosowania i rozbudowy obudowy AX.
Przegląd akcesoriów
Wyposażenie wewnętrzne do serii AX
Dostępna jest szeroka gama akcesoriów do montażu wewnętrznego w obudowach, takich jak zatrzaski drzwiowe, systemy szyn, elementy montażowe, oświetlenie systemowe, kieszenie na schematy okablowania oraz akcesoria EMC i uziemiające.