Obudowy sterownicze Kompakt AE Stal nierdzewna

Nr kat.: AE 1017.600

Obudowa sterownicza Kompakt AE ze stali nierdzewnej z płytą montażową.

Daszek ochronny do AE

Uchwyt mocowania naściennego do KL, EB, BG, AE, obudów ściennych EL, górnych części TP i małogabarytowych rozdzielaczy światłowodowych

Kątownik mocowania ściennego do AX, KX, AX IT, AE, KL

Nr kat.:
AE 1017.600
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
3-punktowy system zamknięcia
Klasa ochrony NEMA
NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 300 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
740 mm x 1.155 mm
Ilość drzwi
1
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Material lock: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
57,8 kg
Masa brutto
65,16 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177000612
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 800x1200x300 mm, Stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, 3-punktowy system zamknięcia
Atesty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Szczegóły techniczne