- Numer artykułu:
- AX 1432.000
- Wersja
- bez szyby
- Materiał
- Obudowa i drzwi: wzmacniane włóknami szklanymi, nienasycony poliester GFK
Drzwi: uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Palność zgodnie z UL 94-V0
Bez halogenu
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: bez obróbki wtórnej, tworzywo sztuczne, farbowane
Płyta montażowa: ocynkowana
- Kolor
- podobny do RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami na zawiasy, zamknięta dookoła, 3 mm z wkładką dwupiórkową
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Podwójne uszczelnienie przy górnej i dolnej krawędzi drzwi jako zintegrowana listwa ochrony przed deszczem
- Wskazówka
- If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Klasa ochrony
- II (przy 1000 V AC)
- Kod IK
- IK09
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 350 mm
Głębokość: 150 mm
- Grubość materiału płyty montażowej
- 2,5 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 155 mm x 275 mm
- Kąt otwarcia drzwi
- 130°
- Liczba zamknięć
- 1
- Materiały podstawowe
- Tworzywo sztuczne
- Normy
- Spełnia F1 Outdoor-Rating wg UL 746C
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do przymocowania komponentów w obudowie potrzebne są śruby do zabudowy wewnętrznej
- Kątownik uniwersalny umożliwia przymocowanie komponentów w siatce wymiarowej 25 mm, np. na szynie systemowej chassis
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,54 kg
- Masa brutto
- 4,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 94037000
- EAN
- 4028177006348
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
Obudowa sterownicza AX z tworzywa sztucznego, SxWxG: 250x350x150 mm, bez szyby