Odryglowany uchwyt należy obrócić w celu otwarcia zamka.
- Nr kat.:
- AX 1485600
- Wersja
- do wkładek zamka i wkładek półcylindrycznych
- Opis produktu
- Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka. Przygotowany do montażu profilowanej wkładki półcylindrycznej i wkładek zamka (według DIN 18 252) Wersja ASSA i KESO/KABA przygotowana do profilowanej wkładki półcylindrycznej.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
Tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wbudowania wkładek zamków w wersji A, półcylindrów profilowanych o łącznej długości, 40 lub 45 mm (według DIN 18 252) lub wkładek bezpieczeństwa oraz z przyciskiem o długości 40 mm
- Pasuje do typu obudowy
- AX tworzywo sztuczne
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,33 kg
- Masa brutto
- 0,346 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177952836
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- AX Uchwyt mini Komfort, do obudowy AX z tworzywa sztucznego, do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi