Pokrywy systemowe

Nr kat.: SV 3087000

Do zacisków przyłączeniowych przewodów i zacisków płytkowych.

Nr kat.:
SV 3087000
Opis produktu
Dla zacisków przyłączeniowych przewodów i zacisków płytkowych.
Materiał
ABS
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Wskazówka
Do systemów 3-biegunowych z odstępem między osiami szyn 60/100 mm
Zastosowanie możliwe tylko w przypadku systemów bez rynienki podstawy
W systemach z rynienką podstawy osłony systemowe muszą być skracane mechanicznie
Wymiary
Szerokość: 100 mm
Głębokość: 80 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,2 kg
Masa brutto
1,384 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis produktu
SV Pokrywa systemowa, SxG: 100x80 mm, wys.: 230-325 mm
Karty produktów
Szczegóły techniczne