Szynowe podstawy bezpiecznikowe

Nr kat.: SV 3418010

3-biegunowe, przy odstępie między osiami szyn 60 mm.

Nr kat.:
SV 3418010
Materiał
Szynowa podstawa bezpiecznikowa: wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Zabezpieczenie przed dotykiem: poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Wkładki bezpieczników
D 02-E 18 (tuleja pasowana)
Znamionowe napięcie izolacji Ui
690 V
Prąd znamionowy maksymalny
63 A
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 3~
Wskazówka
Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg IEC 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Wymiary
Szerokość: 27 mm
Wysokość: 209 mm
Przyłącze kabli okrągłych
1,5 ‐ 25 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L2)
400 V (DC)
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L3)
400 V (DC)
Przekrój przewodu okrągłego
1,5 ‐ 25 mm²
Opak.
10 szt.
Waga netto
1,69 kg
Masa brutto
1,78 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,018
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177674929
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Opis produktu
SV Szynowa podstawa bezpiecznikowa, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-bieg., złącze do przewodów o przekroju okrągłym 1,5-25 mm², tuleja adapterowa
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne