Rozszerzenie przestrzeni przyłączeniowej do szynowych podstaw bezpiecznikowych

Nr kat.: SV 3418030

Zapewniająca wysoki stopień ochrony pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem wraz z kanałem kablowym do bocznego rozszerzenia przestrzeni przyłączeniowej o 14 mm.

Nr kat.:
SV 3418030
Opis produktu
Zapewniająca wysoki stopień ochrony pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem wraz z kanałem kablowym do bocznego rozszerzenia przestrzeni przyłączeniowej o 14 mm.
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Wkładki bezpieczników
D 02-E 18
Pasuje do nr kat.
3418.010
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,707 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Opis produktu
SV Rozszerzenie przestrzeni przyłączeniowej, do szynowych podstaw bezpiecznikowych, SV 3418010
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne