Zacisk przyłączeniowy przewodu Push-in

Nr kat.: SV 3456505

Do przyłączania przewodów okrągłych.

Nr kat.:
SV 3456505
Korzyści
Bezobsługowy
Szybki montaż wtykowy
Skrzynka zaciskowa z polami do opisu
Przyłącze uniwersalne
Zastosowania
Do stosowania jako odprowadzanie z systemu szyn zbiorczych przewodów L, N lub PE w aparaturze rozdzielczej i sterującej oraz jako zacisk przyłączeniowy przewodu w szafach licznikowych.
Do montażu na szynach zbiorczych E-Cu lub CUPONAL
Sposób działania
Całkowicie zaizolowany zacisk do beznarzędziowego podłączania przewodów
Odłączanie przewodu za pomocą wbudowanego pinu
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
1,5 ‐ 16 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki
1,5 ‐ 16 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
1,5 ‐ 16 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
1,5 ‐ 16 mm²
Do grubości szyny
10 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,23 kg
Masa brutto
0,241 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177813991
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Zacisk przyłączeniowy przewodu, 1,5-16 mm² (Push-in), do szyn o grubości 10 mm
Atesty
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Data sheets