- Nr kat.:
- SV 3504000
- Opis produktu
- Do bezotworowego łączenia specjalnych szyn zbiorczych PLS.
- Materiał
- E-Cu
- Powierzchnia
- Niklowana
- Prąd znamionowy (maks.)
- 684 A
- Pasuje do szyn zbiorczych
- PLS 800
- Pasuje do nr kat.
- 9341.000
- 9341.050
- Rodzaj połączenia
- Łączenie zwykłe
- Wymiary
- Długość: 50 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,99 kg
- Masa brutto
- 1,024 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,33
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177043220
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Opis produktu
- SV Łącznik szynowy, PLS 800, łączenie zwykłe