- Nr kat.:
- SV 3525000
- Materiał
- E-Cu
- Grubość szyn
- 5 mm
- Przekrój
- 300 mm²
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Typ szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- PLS 800
- Pasuje do nr kat.
- 9341.000
- 9341.050
- Wymiary
- Długość: 695 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 5,4 kg
- Masa brutto
- 5,4 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,8
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177043695
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Specjalna szyna zbiorcza PLS - E-Cu, dł.: 695 mm, PLS 800, grubość szyny 5 mm, przekrój szyny 300 mm²