Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu

Nr kat.: SV 3525010

Długości od 495 mm do 2400 mm.

Nr kat.:
SV 3525010
Materiał
E-Cu
Grubość szyn
5 mm
Prąd znamionowy (maks.)
684 A
Przekrój
300 mm²
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Typ szyn zbiorczych
Szyna zbiorcza E-Cu
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
PLS 800
Pasuje do nr kat.
9341.000
9341.050
Wymiary
Długość: 895 mm
Pasujący do
Szerokość: = 1.000 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
6,57 kg
Masa brutto
6,88 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
2,32
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177504004
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Specjalna szyna zbiorcza PLS - E-Cu, dł.: 895 mm, PLS 800, grubość szyny 5 mm, przekrój szyny 300 mm²
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Szczegóły techniczne