Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu

Nr kat.: SV 3528010

Długości od 495 mm do 2400 mm.

Nr kat.:
SV 3528010
Materiał
E-Cu
Grubość szyn
10 mm
Prąd znamionowy (maks.)
1 368 A
Przekrój
900 mm²
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Typ szyn zbiorczych
Szyna zbiorcza E-Cu
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
PLS 1600
Pasuje do nr kat.
9342.000
9342.004
9342.050
Wymiary
Długość: 895 mm
Pasujący do
Szerokość: = 1.000 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
21,72 kg
Masa brutto
21,72 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
7,24
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Specjalna szyna zbiorcza PLS - E-Cu, dł.: 895 mm, PLS 1600, grubość szyny 10 mm, przekrój szyny 900 mm²
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Szczegóły techniczne