Zacisk przyłączeniowy przewodu

Nr kat.: SV 3550000

Do podłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 3550000
Opis produktu
Do przyłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.
Materiał
Mosiądz
Wskazówka
Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
Przyłącze kabli okrągłych
1 ‐ 4 mm²
Do grubości szyny
3 ‐ 5 mm
Opak.
15 szt.
Waga netto
0,315 kg
Masa brutto
0,358 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Zacisk przyłączeniowy przewodu, 1-4 mm², do szyn o grubości 3-5 mm, mosiądz
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne