Zaciski płytkowe

Nr kat.: SV 3563000

Do bezotworowego podłączania warstwowych szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 3563000
Opis produktu
Do przyłączenia warstwowych szyn miedzianych.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana, pasywowana
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
54 x 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
60 x 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Szyna zbiorcza E-Cu
Opak.
3 szt.
Waga netto
1,35 kg
Masa brutto
1,569 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177044418
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Zacisk płytkowy, do warstwowych szyn miedzianych, Pole zacisku SxW: 54x10 mm, do szyny zbiorczej SxW: 60x10 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne