- Nr kat.:
- SV 3580000
- Materiał
- E-Cu F30
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Normy
- DIN EN 13 601
- Przekrój
- 12 mm x 5 mm
- Wymiary
- Długość: 2.400 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 7,5 kg
- Masa brutto
- 7,7 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,29
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177044746
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 12x5 mm, dł.: 2400 mm