Aluminiowe szyny zbiorcze w płaszczu z miedzi.
- Nr kat.:
- SV 3584020
- Opis produktu
- Aluminiowe szyny zbiorcze z powłoką miedzianą, nadające się do montażu systemów szyn zbiorczych ze wspornikami 9340.000/9340.050.
- Materiał
- Aluminium
Miedź - Prąd znamionowy maksymalny
- 328 A
- Wskazówka
- Prąd znamionowy przy temperaturze szyny 65 °C i temperaturze otoczenia 35 °C
- Wykres współczynnika korekcyjnego zgodnie z normą PN-EN 43 671
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Normy
- DIN EN 13 601
- Przekrój
- 30 mm x 5 mm
- Wymiary
- Długość: 2.400 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 8,52 kg
- Masa brutto
- 9,02 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,52
- Numer taryfy celnej
- 76042990
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza:CUPONAL, SxW: 30x5 mm, dł.: 2400 mm