Szyny zbiorcze CUPONAL

Nr kat.: SV 3585020

Aluminiowe szyny zbiorcze w płaszczu z miedzi.

Nr kat.:
SV 3585020
Opis produktu
Aluminiowe szyny zbiorcze z powłoką miedzianą, nadające się do montażu systemów szyn zbiorczych ze wspornikami 9340.000/9340.050.
Materiał
Aluminium
Miedź
Prąd znamionowy maksymalny
363 A
Wskazówka
Prąd znamionowy przy temperaturze szyny 65 °C i temperaturze otoczenia 35 °C
Wykres współczynnika korekcyjnego zgodnie z normą PN-EN 43 671
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Normy
DIN EN 13 601
Przekrój
20 mm x 10 mm
Wymiary
Długość: 2.400 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
6,3 kg
Masa brutto
6,5 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,7
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177686564
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza:CUPONAL, SxW: 20x10 mm, dł.: 2400 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Szczegóły techniczne