Wsporniki szyn zbiorczych 1-bieg.

Nr kat.: SV 9340030

Nr kat.:
SV 9340030
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Pasuje do szyn zbiorczych
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Szyny miedziane płaskie
Liczba biegunów
1-bieg.
Wskazówka
Instalacja wielobiegunowych systemów o odstępie między środkami szyn 60 mm dzięki szeregowaniu wsporników szyny zbiorczej
Uchwyt przystosowany do zastosowań AC i DC.
Uwaga dot. nr kat.
W przypadku stosowania szyn zbiorczych 12x 5/10 mm wymagana jest dodatkowo wkładka redukcyjna 9340.090
Napięcie znamionowe robocze
1000 V AC
1500 V DC
Wspornik PEN/N/PE
Tak
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,2 kg
Masa brutto
0,24 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis produktu
SV Wspornik szyn zbiorczych, 1-bieg., do szyny zbiorczej SxW: 12x5-30x10 mm
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne