- Nr kat.:
- SV 9340050
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Napięcie znamionowe robocze
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 14 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 12 x 5/10 mm
- 22 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 25 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 12 x 5/10 mm
- 25 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm
- 30 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 50 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 350 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 800 A, JDDZ/7
- 54 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 480 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7
- 73 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 800 A, JDDZ/7
- Uwaga dot. nr kat.
- Do zastosowań UL konieczne jest użycie rynienki podstawy
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do nr kat.
- 3580000
- 3581000
- 3582000
- 3583000
- 3584000
- 3580100
- 3581100
- 3585005
- 3586005
- Z mocowaniem wewnętrznym
- Tak
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 60 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,668 kg
- Masa brutto
- 0,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177525573
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg., odstęp między osiami szyn 60 mm, do szyny zbiorczej SxW: 12x5-30x10 mm, wersja UL