Rynienka podstawy do systemów szyn zbiorczych RiLine

Nr kat.: SV 9340170

Tylne zabezpieczenie przed dotykiem konstrukcji szyn zbiorczych.

Nr kat.:
SV 9340170
Opis produktu
Do ochrony przed dotknięciem konstrukcji szyn zbiorczych.
Materiał
Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Płaskie szyny miedziane, 3-bieg.
Pasuje do nr kat.
9341.000
9341.050
Wymiary
Długość: 2.400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,475 kg
Masa brutto
2,675 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177572331
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Rynienka podstawy, dł.: 2400 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Karty produktów
Szczegóły techniczne