- Nr kat.:
- SV 9340270
- Wersja
- bez kontaktu systemowego
- Opis produktu
- Do montażu rozłączników z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Typ szyny nośnej
- rama nośna, 1 x TS 55D-V
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Wspornik ramy nośnej
- Tak
- Wymiary
- Szerokość: 55 mm
Wysokość: 272 mm
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Rama nośna (S x W)
- 55 mm x 237 mm
- Atesty
- UL
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,258 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik OM, SxW: 55x272 mm, Ramy nośne, Szyna nośna TS 55D-V, bez kontaktu systemowego