Adapter OM z przewodami przyłączeniowymi

Nr kat.: SV 9340460

Nr kat.:
SV 9340460
Wersja
z przewodem przyłączeniowym
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
Chassis: RAL 7035
Przewody przyłączeniowe (AWG)
AWG 10
Prąd znamionowy maksymalny
32 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Parametry elektryczne UL (SCCR)
30 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, wyłącznik silnikowy maks. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 63 A, NHJH/7
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Długość kabla przyłączeniowego
130 mm
Typ szyny nośnej
rama nośna, 1 x TS 55D
Wskazówka
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Liczba biegunów
3-bieg.
Wymiary
Szerokość: 55 mm
Wysokość: 208 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych
1 / 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Rama nośna (S x W)
55 mm x 170 mm
Atesty
UL
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,32 kg
Masa brutto
0,334 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,074
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177502567
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter OM, 32 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 10, SxW: 55x208 mm, Ramy nośne, Szyna nośna TS 55D
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne