Rynienka podstawy do systemów szyn zbiorczych RiLine

Nr kat.: SV 9341100

Tylne zabezpieczenie przed dotykiem konstrukcji szyn zbiorczych.

Nr kat.:
SV 9341100
Opis produktu
Do ochrony przed dotknięciem konstrukcji szyn zbiorczych.
Materiał
Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
PLS 800, 3-bieg.
Pasuje do nr kat.
9341.000
9341.050
Wymiary
Długość: 500 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,1 kg
Masa brutto
1,182 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177502796
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Rynienka podstawy, dł.: 500 mm (PLS 800)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Karty produktów
Szczegóły techniczne