Tylne zabezpieczenie przed dotykiem konstrukcji szyn zbiorczych.
- Nr kat.:
- SV 9341130
- Opis produktu
- Do ochrony przed dotknięciem konstrukcji szyn zbiorczych.
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- PLS 800, 3-bieg.
- Pasuje do nr kat.
- 9341.000
- 9341.050
- Wymiary
- Długość: 1.100 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,36 kg
- Masa brutto
- 2,654 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177502826
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
- SV Rynienka podstawy, dł.: 1100 mm (PLS 800)
- Atesty
- UL + C-UL (listed)