Adapter przyłączeniowy - zestaw uzupełniający do montażu 4-biegunowego

Nr kat.: SV 9342314

Dodatkowy 1-biegunowy moduł do uzupełnienia 3-biegunowego adaptera przyłączeniowego (SV 9342.310/9342.320) w montażu 4-biegunowym.

Nr kat.:
SV 9342314
Opis produktu
Dodatkowy 1-biegunowy moduł do uzupełnienia 3-biegunowego adaptera przyłączeniowego w montażu 4-biegunowym.
Materiał
Osłona: ABS
Chassis: polyamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Prąd znamionowy maksymalny
800 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 1~
Parametry elektryczne UL (SCCR)
65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 800 A, JDDZ/7
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
Liczba biegunów
1-bieg.
Pasuje do nr kat.
9342.310
Wymiary
Szerokość: 50 mm
Wysokość: 270 mm
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
95 ‐ 185 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
95 ‐ 300 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 5 mm (szer. x wys.)
33 x 26 mm
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
33 x 21 mm
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 10 mm (szer. x wys.)
33 x 21 mm
Do grubości szyny
185 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,8 kg
Masa brutto
0,88 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,096
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter przyłączeniowy, 800 A, 690 V, 1-bieg., Zestaw uzupełniający, do SV 9342310 (do montażu 4-biegunowego), złącze do przewodów o przekroju okrągłym 95-300 mm², Pole zacisku SxW: 33x21/26 mm
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne