Blok przyłączeniowy

Nr kat.: SV 9342321

Do przyłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych. Nadaje się do szyn zbiorczych od 12 x 5 do 30 x 10 mm i PLS 800/1600.

Nr kat.:
SV 9342321
Opis produktu
Nadaje się do szyn zbiorczych od 12 x 5 do 30 x 10 mm i PLS 800/1600.
Materiał
Chassis: polyamid
Osłona: ABS
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
3 zaciski wraz z pokrywą
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 5 mm (szer. x wys.)
65 x 27 mm
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 10 mm (szer. x wys.)
65 x 22 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Prąd znamionowy maksymalny
1 600 A
Parametry elektryczne UL (SCCR)
65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1600 A, JDDZ/7
Wskazówka
W kategorii przepięciowej III jest osiągane znamionowe napięcie robocze 1000 V (AC).
Przy zastosowaniu zacisku na 2-biegunowych systemach szyn zbiorczych (SV 9340.040) zacisk przyłącza w szynie zbiorczej PE należy obrócić o 180°.
Wymiary
Szerokość: 85 mm
Wysokość: 88 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
2,1 kg
Masa brutto
2,197 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,136
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Blok przyłączeniowy, 1600 A, 690 V, 1-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, Pole zacisku SxW: 65x22/27 mm
Atesty
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne