Adapter urządzeniowy CB 3-bieg.

Nr kat.: SV 9342400

Adapter urządzeniowy do uniwersalnego i uproszczonego montażu wyłączników mocy.

Nr kat.:
SV 9342400
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Prąd znamionowy maksymalny
100 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Parametry elektryczne UL (SCCR)
65 kA - 480 V, wyłącznik silnikowy maks. 100 A, NLRV/7
Odprowadzenie przewodów
góra
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Liczba biegunów
3-bieg.
Wymiary
Szerokość: 72 mm
Wysokość: 210 mm
Przyłącze kabli okrągłych
10 ‐ 35 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
10 x 7,8 mm
Pasuje do producenta (typu)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Atesty
UL
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,57 kg
Masa brutto
0,576 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,114
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter urządzeniowy CB, 100 A, 690 V, 3-bieg., Doprowadzenie przewodu od góry, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 10-35 mm², Pole zacisku SxW: 10x7,8 mm
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne