Adapter urządzeniowy CB 4-bieg.

Nr kat.: SV 9342504

Nr kat.:
SV 9342504
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Osłona zacisków
Wpusty przesuwne
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Prąd znamionowy maksymalny
160 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 4~
Parametry elektryczne UL (SCCR)
65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 125 A, DIVQ/7
Odprowadzenie przewodów
góra
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Liczba biegunów
4-bieg.
Wymiary
Szerokość: 120 mm
Wysokość: 277 mm
Przyłącze kabli okrągłych
35 ‐ 120 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
18,5 x 15,5 mm
Pasuje do producenta (typu)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Atesty
UL
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,225 kg
Masa brutto
1,425 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,258
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177551756
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter urządzeniowy CB, 160 A, 690 V, 4-bieg., Doprowadzenie przewodu od góry, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 35-120 mm², Pole zacisku SxW: 18,5x15,5 mm
Atesty
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne