- Nr kat.:
- SV 9343150
- Wersja
- For 60 mm busbar systems
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7035/7001
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
- Szerokość pola zacisku: 32 mm
Wysokość pola zacisku: 10 mm
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Śruba M10
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 250 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Do rozmiaru NH
- 1
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 184 mm
Wysokość: 298 mm
- Przyłącze kabli okrągłych
- 10 ‐ 150 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Przekrój przewodu okrągłego
- 10 ‐ 150 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,798 kg
- Masa brutto
- 2,804 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,44
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177540378
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Opis produktu
-
SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 1, 250 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M10, z elektromechaniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej