Bezpiecznikowy rozłącznik bezpiecznikowego NH

Nr kat.: SV 9344110

Nr kat.:
SV 9344110
Wersja
Do zabudowy na płycie montażowej
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7035/7001
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
Szerokość pola zacisku: 32 mm
Wysokość pola zacisku: 10 mm
for mounting plate assembly
Tak
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M10
Znamionowy prąd roboczy maks.
250 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Do rozmiaru NH
1
Wskazówka
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UR. Zastosowania wg UR tylko w połączeniu z „Special Purpose Fuses“.
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 184 mm
Wysokość: 298 mm
Przyłącze kabli okrągłych
10 ‐ 150 mm²
Liczba biegunów
3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego
10 ‐ 150 mm²
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,138 kg
Masa brutto
2,14 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,3
Numer taryfy celnej
85365080
EAN
4028177540606
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Opis produktu
SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 1, 250 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M10, do zabudowy na płycie montażowej
Atesty
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne