- Nr kat.:
- SV 9344620
- Opis produktu
- Do bezpośredniego przyłączenia przewodów okrągłych i sektorowych. Pasuje do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH z przyłączem śrubowym.
- Materiał
- Odlew mosiężny
- Powierzchnia
- Niklowana
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
- Szerokość pola zacisku: 32 mm
Wysokość pola zacisku: 20 mm
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Do rozmiaru
- 2/3
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 120 ‐ 300 mm²
- Przyłącze kabli okrągłych
- 95 ‐ 300 mm²
- Przekrój przewodu okrągłego
- 95 ‐ 300 mm²
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,39 kg
- Masa brutto
- 0,397 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177541016
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Opis produktu
-
SV Zacisk ramowy, do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH, rozm. 2/3 (z przyłączem śrubowym), złącze do przewodów o przekroju okrągłym 95-300 mm², Pole zacisku SxW: 32x20 mm