Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe 31 A do 60 A

Nr kat.: SV 9345015

Podstawy bezpiecznikowe do 60 A, 3-bieg., łatwy montaż na szynach nośnych urządzeń lub z adapterami urządzeniowymi OM na szynach zbiorczych.

Nr kat.:
SV 9345015
Wersja
Do bezpieczników klasy J
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Przyłącze dla przewodów okrągłych
AWG 1 - 18
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Do typu zabezpieczenia (Class)
J
Znamionowy prąd roboczy maks.
30 A
Napięcie znamionowe robocze
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Wskazówka
Do montażu zatrzaskowego na szynach nośnych urządzeń 35 mm (7,5/15 mm wys.) wg DIN EN 60 715 lub kombinacji adapterów urządzeniowych RiLine (adapter/nośnik OM)
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Wymiary
Szerokość: 108 mm
Wysokość: 115 mm
Przyłącze kabli okrągłych
1,5 ‐ 50 mm²
Pasuje do bezpieczników
Średnica: 21 mm
Długość: 57 mm
Zakres napięcia dla sygnalizatora świetlnego
110 ‐ 600 V
Parametry elektryczne UL (SCCR)
200 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 30 A, JDDZ/7
Liczba biegunów
3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego
1,5 ‐ 50 mm²
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,84 kg
Masa brutto
0,966 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,072
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177805392
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Podstawa bezpiecznikowa, klasa J, 30 A, 600 V, 3-bieg., (60 mm)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram