Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe 61 A do 400 A

Nr kat.: SV 9345100

3-bieg., do systemów szyn o rozstawie 60 mm.

Nr kat.:
SV 9345100
Wersja
Do bezpieczników klasy J
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7035/7001
Przyłącze dla przewodów okrągłych
AWG 2 - MCM 300
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Do typu zabezpieczenia (Class)
J
Znamionowy prąd roboczy maks.
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
Napięcie znamionowe robocze
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Wskazówka
Spełnienie UL (listed accessory) wymaga zastosowania podstaw bezpiecznikowych na systemach szyn zbiorczych RiLine
Normy
UL 508
Wymiary
Szerokość: 184 mm
Wysokość: 288 mm
Pasuje do bezpieczników
Średnica: 29 mm
Długość: 118 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Parametry elektryczne UL (SCCR)
100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 100 A, JDDZ/7
Liczba biegunów
3-bieg.
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,61 kg
Masa brutto
2,615 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,837
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Podstawa bezpiecznikowa, klasa J, 61-100 A, 600 V, 3-bieg., (60 mm)
Atesty
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne