3-bieg., do systemów szyn o rozstawie 60 mm.
- Nr kat.:
- SV 9345400
- Wersja
- Do bezpieczników klasy J
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana - Kolor
- Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7035/7001 - Przyłącze dla przewodów okrągłych
- AWG 4/0 - MCM 600
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Spełnienie UL (listed accessory) wymaga zastosowania podstaw bezpiecznikowych na systemach szyn zbiorczych RiLine
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Do typu zabezpieczenia (Class)
- J
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Normy
- UL 508
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 328 mm - Pasuje do bezpieczników
- Średnica: 54 mm
Długość: 181 mm - Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 400 A, JDDZ/7
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5 kg
- Masa brutto
- 5,32 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,106
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Podstawa bezpiecznikowa, klasa J, 201-400 A, 600 V, 3-bieg., (60 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions