Adapter urządzeniowy CB 4-bieg.

Nr kat.: SV 9345614

Nr kat.:
SV 9345614
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kątowniki przyłączeniowe
Wpusty przesuwne
Prąd znamionowy maksymalny
250 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 4~
Parametry elektryczne UL (SCCR)
65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 250 A, DIVQ/7
Odprowadzenie przewodów
dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Liczba biegunów
4-bieg.
Wymiary
Szerokość: 140 mm
Wysokość: 310 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pasuje do producenta (typu)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,405 kg
Masa brutto
2,526 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,134
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter urządzeniowy CB, 250 A, 690 V, 4-bieg., odgałęzienie kabla dolne, z paskami przyłączeniowymi
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne