Adapter urządzeniowy CB 4-bieg.

Nr kat.: SV 9345704

Nr kat.:
SV 9345704
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wałek miedziany
Śruby przyłączeniowe
Płytki stykowe
Prąd znamionowy maksymalny
500 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 4~
Odprowadzenie przewodów
dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Liczba biegunów
4-bieg.
Wymiary
Szerokość: 185 mm
Wysokość: 300 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pasuje do producenta (typu)
ABB (Tmax T5)
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,98 kg
Masa brutto
4,027 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
2,765
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177684515
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter urządzeniowy CB, 500 A, 690 V, 4-bieg., odgałęzienie kabla dolne, do rozdzielnic firmy:, ABB
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne