Adapter urządzeniowy CB 3-bieg.

Nr kat.: SV 9345720

Adapter urządzeniowy do uniwersalnego i uproszczonego montażu wyłączników mocy.

Nr kat.:
SV 9345720
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kątowniki przyłączeniowe
Wpusty przesuwne
Prąd znamionowy maksymalny
400 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Parametry elektryczne UL (SCCR)
65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 400 A, DIVQ/7
Odprowadzenie przewodów
góra
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wskazówka
Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Liczba biegunów
3-bieg.
Wymiary
Szerokość: 140 mm
Wysokość: 345 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pasuje do producenta (typu)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Atesty
UL
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,88 kg
Masa brutto
2,98 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,533
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter urządzeniowy CB, 400 A, 690 V, 3-bieg., Doprowadzenie przewodu od góry, z paskami przyłączeniowymi
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne