Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH

Nr kat.: SV 9346030

Nr kat.:
SV 9346030
Materiał
Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
Kolor
Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7001
Uchwyt: RAL 7016
Zakres dostawy
3 haki mocujące
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
100 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M8
Znamionowy prąd roboczy maks.
160 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Do rozmiaru NH
00
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 50 mm
Wysokość: 400 mm
Przyłącze kabli okrągłych
2,5 ‐ 95 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego
2,5 ‐ 95 mm²
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,18 kg
Masa brutto
1,259 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,65
Numer taryfy celnej
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Opis produktu
SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH, rozm. 00, 160 A, 690 V, 3-bieg., Śruba M8, 100 mm
Atesty
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne