Profile zakrywające szyny zbiorce

Nr kat.: SV 9350060

Do całościowej osłony szyn zbiorczych, indywidualnie wydłużane.

Nr kat.:
SV 9350060
Opis produktu
Zabezpieczenie przed dotykiem przez osłonę szyn zbiorczych.
Materiał
Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Pasuje do szyn zbiorczych
Szyna zbiorcza E-Cu
Pasuje do szyn zbiorczych
12/15 x 10 mm
Wymiary
Długość: 1.000 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,48 kg
Masa brutto
0,48 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177219540
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis produktu
SV Profil zakrywający szyn zbiorczych, do wymiarów SxW: 12/15x10 mm, dł.: 1000 mm/profil
Karty produktów
Szczegóły techniczne