Łącznik szyn

Nr kat.: SV 9350075

Do bezotworowego łączenia szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 9350075
Opis produktu
Do bezotworowego łączenia płaskich szyn miedzianych.
Materiał
Część górna: St 37, niklowana
Płyta stykowa: E-Cu, niklowana
Rodzaj połączenia
Łączenie zwykłe
Pasuje do szyn zbiorczych
12 x 5 - 15 x 10 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,39 kg
Masa brutto
0,411 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Opis produktu
SV Łącznik szynowy, do E-Cu 12x5-15x10 mm, łączenie zwykłe
Atesty
ABS
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne