Wsporniki szyn zbiorczych 2-bieg.

Nr kat.: SV 9600005

Do zastosowania PEN/N/PE i N/PE.

Nr kat.:
SV 9600005
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Pasuje do szyn zbiorczych
12 x 5 mm
Liczba biegunów
2-bieg.
Odstęp środkowy szyn zbiorczych
70 mm
Napięcie znamionowe robocze
1000 V, 2~
1500 V (DC)
Wspornik N/PE
Tak
Wspornik PEN/N/PE
Tak
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,24 kg
Masa brutto
0,246 kg
Numer taryfy celnej
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis produktu
SV Wspornik szyn zbiorczych, 2-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 70 mm, do szyny zbiorczej SxW: 12x5 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne