Specjalne szyny zbiorcze Mini-PLS

Nr kat.: SV 9602000

E-Cu, przekrój poprzeczny szyny 120 mm².

Nr kat.:
SV 9602000
Materiał
E-Cu
Grubość szyn
3 mm
Przekrój
120 mm²
Długość
700 mm
Wymiary
Długość: 700 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
2,406 kg
Masa brutto
2,607 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,75
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Specjalna szyna zbiorcza Mini-PLS E-Cu, dł.: 700 mm, przekrój szyny 120 mm²
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Szczegóły techniczne