Rynienka podstawy

Nr kat.: SV 9606000

Tylne zabezpieczenie przed dotykiem konstrukcji Mini-PLS.

Nr kat.:
SV 9606000
Materiał
Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Długość
700 mm
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Mini-PLS
Wymiary
Długość: 700 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,62 kg
Masa brutto
0,68 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Opis produktu
SV Rynienka podstawy Mini-PLS, dł.: 700 mm
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Szczegóły techniczne