Rynienka podstawy

Nr kat.: SV 9607000

Tylne zabezpieczenie przed dotykiem konstrukcji Mini-PLS.

Nr kat.:
SV 9607000
Materiał
Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Długość
1 100 mm
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Mini-PLS
Wymiary
Długość: 1.100 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,86 kg
Masa brutto
1,08 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Opis produktu
SV Rynienka podstawy Mini-PLS, dł.: 1100 mm
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Szczegóły techniczne