Adapter urządzeniowy Mini-PLS

Nr kat.: SV 9629010

Maksymalny prąd znamionowy od 12 A do 100 A.

Nr kat.:
SV 9629010
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Przewody przyłączeniowe (AWG)
AWG 12
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Prąd znamionowy maksymalny
25 A
Wymiary
Szerokość: 90 mm
Wysokość: 160 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych
1 / 7,5 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,42 kg
Masa brutto
0,515 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,041
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177240209
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter urządzeniowy Mini-PLS, 25 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 12, SxW: 90x160 mm, wys. szyny nośnej: 7,5 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne