Adapter urządzeniowy 3-bieg.

Nr kat.: SV 9635340

Montaż urządzeń sterowniczych i zabezpieczających.

Nr kat.:
SV 9635340
Wersja
Comfort
Sposób działania
Do mechanicznego przymocowania i bezpośredniego kontaktu podzespołów elektrycznych na tablicy
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Prąd znamionowy maksymalny
25 A
Napięcie znamionowe robocze
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Liczba biegunów
3-bieg.
Parametry elektryczne UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Przewody przyłączeniowe (AWG)
AWG 12
Długość kabla przyłączeniowego
100 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych
1 / 10 mm
Typ szyny nośnej
Regulowany
Wymiary
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 34,5 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,512 kg
Masa brutto
0,518 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,03
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177817340
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter urządzeniowy (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 12 (dług.: 100 mm), SxW: 45x160 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions