Montaż urządzeń sterowniczych i zabezpieczających.
- Nr kat.:
- SV 9635360
- Wersja
- Comfort
- Sposób działania
- Do mechanicznego przymocowania i bezpośredniego kontaktu podzespołów elektrycznych na tablicy
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Prąd znamionowy maksymalny
- 45 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Parametry elektryczne UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 8
- Długość kabla przyłączeniowego
- 100 mm
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Typ szyny nośnej
- Regulowany
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 34,5 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,64 kg
- Masa brutto
- 0,683 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,062
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177817326
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
- SV Adapter urządzeniowy (Comfort), 45 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 8 (dług.: 100 mm), SxW: 45x160 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions