Do poszerzenia możliwości mocowania na tablicy przy zastosowaniu szerokich środków roboczych.
- Nr kat.:
- SV 9635390
- Sposób działania
- Dla zwiększenia możliwości zabudowy szerszych urządzeń na tablicy rozdzielczej
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 18 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 34,5 mm - Typ szyny nośnej
- statyczny
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 0,258 kg
- Masa brutto
- 0,32 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Podstawa aparatowa, SxW: 18x160 mm, bez kontaktu systemowego
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions