Sworznie gwintowane do wpustów i gniazd przesuwnych

Nr kat.: SV 9640940

Do przymocowania komponentów przyłączeniowych, jak np. tulejki zaciskowe.

Nr kat.:
SV 9640940
Opis produktu
Do indywidualnych podłączeń.
Materiał
Stal
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Wymiary
Gwint: M8
Długość gwintu: 35 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
0,102 kg
Masa brutto
0,109 kg
Numer taryfy celnej
73181535
EAN
4028177444379
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Opis produktu
SV Sworznie gwintowane, M8, dł.: 35 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi